-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Largeur de trou
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600IN316L RAIL FAS 600MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500 IN316L RAIL FAS 500MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400IN316L RAIL FAS 400MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN300IN316L RAIL FAS 300MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
CM50XLIN316L CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50IN316L BERCEAU POUR CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200IN316L RAIL FAS 200 MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348531-LEGRAND-1000.jpg)
Rehausse R50 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50IN304L berceau pour CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
CM50XLIN304L CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN150IN316L RAIL FAS 150MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-FTX_cotes.jpg)
FTX IN316L - CLAME DE FIXATION TXF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
R15IN316L- REHAUSSE 15MM
Prix indicatif (hors TVA)