-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Largeur de trou
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
R15/300- REHAUSSE 15/300MM ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN600GC - RAIL FAS 600MM
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN500GC - RAIL FAS 500MM
Prix indicatif (hors TVA)
R35- REHAUSSE 35MM ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN400GC - RAIL FAS 400MM
Prix indicatif (hors TVA)
R25- REHAUSSE 25MM ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN300GC - RAIL FAS 300MM
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse R50 GC
Prix indicatif (hors TVA)
R15- REHAUSSE 15MM ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
FTX ZnMg- CLAME DE FIXATION FTX
Prix indicatif (hors TVA)
UC50GC - BERCEAU POUR CF54/50
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN200GC - RAIL FAS 200MM
Prix indicatif (hors TVA)
CM50XL ZnMg CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
RCSN150GC - RAIL FAS 150MM
Prix indicatif (hors TVA)