-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Courant assigné In
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Manette
-
Transparent
-
Transparent
-
Inscription
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Forme de trou
-
Type de fermeture
-
Magnétique
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Auto-adhésif
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Porte galbée vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Porte galbée vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020259_pw_92417.jpg)
Porte galbée métallique h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020285-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Porte galbée vitrée h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020255-WEB-R.jpg)
Porte galbée métallique h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020284-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020262_pw_141913.jpg)
Porte galbée vitrée h 450 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020254-WEB-R.jpg)
Porte galbée métallique h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020276-WEB-R.jpg)
Porte plate métallique h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020283-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020275-WEB-R.jpg)
Porte plate métallique h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020282-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 450 pour coffret XL³ 160
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020253-WEB-R.jpg)
Porte galbée métallique h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020274-WEB-R.jpg)
Porte plate métallique h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020252_pw_141912.jpg)
Porte galbée métallique h 450 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020273-WEB-R.jpg)
Porte plate métallique h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-421058-WEB-R.jpg)
DPX³ inver. de source fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421059-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ inver. de source extrac.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020272-WEB-R.jpg)
Porte plate métallique h 450 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020130-LEGRAND-1000.jpg)
Joint pour IP 43 pour coffrets/armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-020160-WEB-R.jpg)
Cornet de finition DLP/coffret pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)