-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338113-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2200 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338103-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338112-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2200 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338102-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338111-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2200 x 450mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338101-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 450mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338110-WEB-L.jpg)
Porte pleine h.2200mm - L350mm pour coffret/armoire XL³S 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-338100-WEB-L.jpg)
Porte pleine h.2000mm - L350mm pour coffret/armoire XL³S 400
Prix indicatif (hors TVA)