-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036365-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 942 x 736 mm pr coffret Marina 1200x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036364-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 942 x 736 mm pr coffret Marina 1000x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036363-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 742 x 536 mm pr coffret Marina 800x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036362-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 642 x 436 mm pr coffret Marina 700x500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036361-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 541 x 336 mm pr coffret Marina 600x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036360-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 441 x 336 mm pr coffret Marina 500x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/036359-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 341 x 236 mm pr coffret Marina 400x300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036369_pw_152816.jpg)
Kit de montage porte interne pr coffrets Atlantic métal
Prix indicatif (hors TVA)