Porte vitrée h.2000mm - L600mm pour coffret/armoire XL³S 400
XL3S 4000
LEGRAND
Porte vitrée h.2000mm - L600mm pour coffret/armoire XL³S 400
Réf. 338121
EAN.
3414970900432
Porte vitrée h.2000mm - L600mm pour coffret/armoire XL³S 400
1
Groupe produit : 16
669,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
5 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
Sélectionnez