![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337812-WEB-L.jpg)
Porte vitrée h.1650mm - L.24M pour coffret/armoire XL³S 630
XL3S 630
LEGRAND
Porte vitrée h.1650mm - L.24M pour coffret/armoire XL³S 630
Réf. 337812
EAN.
3414970899088
Porte vitrée h.1650mm - L.24M pour coffret/armoire XL³S 630
1
Groupe produit : 16
356,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 1650 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez