Porte transp. Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 -IK07
DRIVIA
LEGRAND
Porte transp. Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 -IK07
Réf. 401344
EAN.
3245064013444
Porte transp. Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 -IK07
1
Groupe produit : 21
42,57 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 248.75 mm |
Hauteur | 622.2 mm |
Profondeur | 36.9 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez