Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
XL3 800
LEGRAND
Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
Réf. 021271
EAN.
3245060212711
Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
1
Groupe produit : 16
268,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 725 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez