![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338103-WEB-L.jpg)
Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 800mm
XL3S 4000
LEGRAND
Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 800mm
Réf. 338103
EAN.
3414970900371
Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 800mm
1
Groupe produit : 16
470,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 768 mm |
Hauteur | 1874 mm |
Profondeur | 75 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
5 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
Sélectionnez