Aller au contenu principal
Logo print

Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 450mm

XL3S 4000 LEGRAND

Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 450mm

Réf. 338101 EAN. 3414970900357

Porte métal pour XL3S 4000 2000 x 450mm

1
Groupe produit : 16
257,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 418 mm
Hauteur 1874 mm
Profondeur 75 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Blanc
Classe de protection (IP) IP40

Documentation

5 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Mode d'emploi
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Mode d'emploi
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
PEP