![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/337693-LEGRAND-3000.jpg)
Porte métal pour XL3 S 630 36M 1500mm
XL3S 630
LEGRAND
Porte métal pour XL3 S 630 36M 1500mm
Réf. 337693
EAN.
3414970898685
Porte métal pour XL3 S 630 36M 1500mm
1
Groupe produit : 16
219,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 768 mm |
Hauteur | 1574 mm |
Profondeur | 54 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez