![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337268-WEB-R.jpg)
Porte métal pr XL3 S 160 8x36M
XL3S 160
LEGRAND
Porte métal pr XL3 S 160 8x36M
Réf. 337268
EAN.
3414970897558
Porte métal pr XL3 S 160 8x36M
1
Groupe produit : 12
235,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 753 mm |
Hauteur | 1294 mm |
Profondeur | 26 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
Sélectionnez