Porte interne métal 1000 X 800 pour coffrets Atlantic
ATLANTIC
LEGRAND
Porte interne métal 1000 X 800 pour coffrets Atlantic
Réf. 036321
EAN.
3414970795137
Porte interne métal 1000 X 800 pour coffrets Atlantic
1
Groupe produit : 18
290,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte intérieure |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 748 mm |
Hauteur | 934 mm |
Profondeur | 17 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez