Aller au contenu principal
Logo print

Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m

XL3 800 LEGRAND

Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m

Réf. 021266 EAN. 3245060212667

Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m

1
Groupe produit : 16
465,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Oui
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 1000 mm
Hauteur 975 mm
Profondeur 60 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Laqué / peint
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui

Documentation

6 documents
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
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)