Porte galbée vitrée - l. 660mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
XL3 800
LEGRAND
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Réf. 021262
EAN.
3245060212629
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
1
Groupe produit : 16
389,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1200 mm |
Hauteur | 725 mm |
Profondeur | 60 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez