![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020163-WEB-R.jpg)
Porte de gaine à câbles h 600 pour coffrets XL³ 400 métal
XL3 400
LEGRAND
Porte de gaine à câbles h 600 pour coffrets XL³ 400 métal
Réf. 020163
EAN.
3245060201630
Porte de gaine à câbles h 600 pour coffrets XL³ 400 métal
1
Groupe produit : 13
118,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 310 mm |
Profondeur | 25 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Sélectionnez