Aller au contenu principal
Logo print

Porte de gaine à câbles h 1050 pour coffrets XL³ 400 métal

XL3 400 LEGRAND

Porte de gaine à câbles h 1050 pour coffrets XL³ 400 métal

Réf. 020166 EAN. 3245060201661

Porte de gaine à câbles h 1050 pour coffrets XL³ 400 métal

1
Groupe produit : 13
210,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Porte de compartiment
Finition porte à hublot Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
Largeur 1050 mm
Hauteur 310 mm
Profondeur 25 mm
Finition CEM Non
Matériau Acier
Finition de la surface Laqué / peint
Classe de protection (IP) IP40

Documentation

2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)