PORTE-FUSIBLE LIVING PR FUSIBLE 5X20 / 6,3X32
LIVINGLIGHT
BTICINO
PORTE-FUSIBLE LIVING PR FUSIBLE 5X20 / 6,3X32
Réf. L4321
EAN.
8012199030340
PORTE-FUSIBLE LIVING PR FUSIBLE 5X20 / 6,3X32
1
Groupe produit : B21
15,07 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de connexion | Autre |
---|---|
Mode de pose | Montage frontal |
Type de courant | AC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Dimensions du microfusible | 5x20 mm |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 38.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 27.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7016 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez