Plexo66 boîtier 2 postes HOR.-IP66-IK08
PLEXO
LEGRAND
Plexo66 boîtier 2 postes HOR.-IP66-IK08
Réf. 090493
EAN.
3245060904937
Plexo66 boîtier 2 postes HOR.-IP66-IK08
1
Groupe produit : 69
36,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Horizontal |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
---|---|
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Largeur | 97 mm |
Hauteur | 192 mm |
Profondeur | 42 mm |
Largeur d'appareil | 97 mm |
Hauteur d'appareil | 192 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
Sélectionnez