Plexo WN commande volets roul sans piles complet IP55 anthr
PLEXO
LEGRAND
Plexo WN commande volets roul sans piles complet IP55 anthr
Réf. 069883L
EAN.
3414972110228
Plexo WN commande volets roul sans piles complet IP55 anthr
3
Groupe produit : B08
63,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Non |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Autre |
Largeur | 85.5 mm |
Hauteur | 85.5 mm |
Profondeur | 26 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
---|---|
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Anthracite |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
Decl. UE RED-A 4177 A
(0.45 Mo)
Sélectionnez