Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 blanc

PLEXO LEGRAND

Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 blanc

Réf. 069835L EAN. 3414972110709

Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 blanc

3
Groupe produit : B08
72,76 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Non
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 4
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Non
Contact à poussoir radio en saillie Oui
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP55
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Autre
Largeur 85.5 mm
Hauteur 85.5 mm
Profondeur 26 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Blanc
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

3 documents
Fiche technique
F03474FR-00.pdf pdf (0.18 Mo)
Fiche technique
F03474EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
Mode d'emploi
LE12813AB.pdf pdf (7.28 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails