![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069836L-WEB-R.jpg)
Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 anthr
PLEXO
LEGRAND
Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 anthr
Réf. 069836L
EAN.
3414972110662
Plexo WN commande 2xON/OFF sans piles complet IP55 anthr
3
Groupe produit : B08
72,76 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Non |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 4 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Autre |
Largeur | 85.5 mm |
Hauteur | 85.5 mm |
Profondeur | 26 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
---|---|
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Anthracite |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
Decl. UE RED-A 4176 A
(0.45 Mo)
Sélectionnez