PLEXO SUPPORT PLAQUE 2 POSTES VERT. A VIS GRIS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO SUPPORT PLAQUE 2 POSTES VERT. A VIS GRIS
Réf. 069685
EAN.
3245060696856
PLEXO SUPPORT PLAQUE 2 POSTES VERT. A VIS GRIS
1
Groupe produit : 69
21,78 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 2 |
---|---|
Sens de montage | Vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 2 |
Avec grille de montage | Oui |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 157 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 46 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Documents B2B
13 documents
Agrément
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
PEP
PEP
PEP
Agrément
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agrément
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Agrément
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
PEP
PEP
Sélectionnez