Aller au contenu principal
Logo print

PLEXO SUPPORT PLAQUE 2 POSTES VERT. A VIS BLANC

PLEXO LEGRAND

PLEXO SUPPORT PLAQUE 2 POSTES VERT. A VIS BLANC

Réf. 069696 EAN. 3245060696962

PLEXO SUPPORT PLAQUE 2 POSTES VERT. A VIS BLANC

1
Groupe produit : 69
23,94 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 2
Avec grille de montage Oui
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Type de fixation Fixation à vis
Largeur 157 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 46 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Fiche technique
F00352FR-06.pdf pdf (0.42 Mo)
1 document
Documents B2B
13 documents
Agrément
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Agrément
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Agrément
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
PEP
LGRP-00280-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00255-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Agrément
Agrément
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
PEP
PEP
LGRP-00169-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)
PEP
LGRP-00071-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails