Aller au contenu principal
Logo print

PLEXO SUPPORT PLAQUE 1 POSTE BLANC

PLEXO LEGRAND

PLEXO SUPPORT PLAQUE 1 POSTE BLANC

Réf. 069693 EAN. 3245060696931

PLEXO SUPPORT PLAQUE 1 POSTE BLANC

1
Groupe produit : 69
12,08 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Avec grille de montage Oui
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 903
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Type de fixation Fixation à vis
Largeur 86 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 46 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

1 document
Documents B2B
8 documents
Agrément
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Agrément
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Agrément
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)