![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069550L-WEB-R.jpg)
Plexo sortie de câbles ISO32 12-25mm IP55 mécanisme gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo sortie de câbles ISO32 12-25mm IP55 mécanisme gris
Réf. 069550L
EAN.
3414971878761
Plexo sortie de câbles ISO32 12-25mm IP55 mécanisme gris
3
Groupe produit : 69
16,81 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur d'appareil | 82.1 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 84.6 mm |
Profondeur d'appareil | 74.51 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez