Plexo sortie de câbles bornier complet avec support blanc
PLEXO
LEGRAND
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support blanc
Réf. 069889L
EAN.
3414971884489
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support blanc
3
Groupe produit : 69
34,63 €
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
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur d'appareil | 85 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 61 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Sélectionnez