Plexo prise RJ45 cat 6 UTP mécanisme IP55 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo prise RJ45 cat 6 UTP mécanisme IP55 IK08 gris
Réf. 069561L
EAN.
3414971878952
Plexo prise RJ45 cat 6 UTP mécanisme IP55 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
31,79 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | 2x RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
---|---|
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Codage mécanique | Oui |
Code couleur | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez