![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069785L-WEB-R.jpg)
Plexo prise Green'up mode 2 complet IP55 IK08 - anthracite
PLEXO
LEGRAND
Plexo prise Green'up mode 2 complet IP55 IK08 - anthracite
Réf. 069785L
EAN.
3414972310499
Plexo prise Green'up mode 2 complet IP55 IK08 - anthracite
3
Groupe produit : 69
77,01 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Modèle | Prise de charge |
Standard | Contact de protection |
Technique de raccordement | Raccordement à vis |
Avec actionneur de verrouillage | Non |
Avec verrouillage d'accès | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 84.5 mm |
Profondeur | 63.5 mm |
Tension nominale | 230 V |
Courant nominal max. | 16 A |
---|---|
Type de courant | CA monophasé |
LED intégrée | Non |
Matériel de contact | CuZn |
Traitement de surface des contacts | Argenté |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Couleur | Anthracite |
Capacité des bornes | 1.5-4 mm² |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
8 documents
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez