Aller au contenu principal
Logo print

Plexo prise 3x2P+T hor. schuko 10/16A 250V composable gris

PLEXO LEGRAND

Plexo prise 3x2P+T hor. schuko 10/16A 250V composable gris

Réf. 069578 EAN. 3245060695781

Plexo prise 3x2P+T hor. schuko 10/16A 250V composable gris

1
Groupe produit : 69
33,51 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
Type de contact de protection Autre
Nombre de contacts actifs (ronds) 1
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 3
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Degré de protection (IP)
Type de connexion Borne automatique
Avec volet de protection Oui
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Gris
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur d'appareil 207 mm
Hauteur d'appareil 64 mm
Profondeur d'appareil 48 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 30 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00346FR-01.pdf pdf (1.3 Mo)
Fiche technique
F00346EN-01.pdf pdf (1.31 Mo)
1 document
Documents B2B
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)