Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title
title

Plexo poussoir porte-étiquette lumineux 12V complet IP55 gri

PLEXO LEGRAND

Plexo poussoir porte-étiquette lumineux 12V complet IP55 gri

Réf. 069824L EAN. 3414971883376

Plexo poussoir porte-étiquette lumineux 12V complet IP55 gri

3
Groupe produit : 69
27,52 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec cadre
Modèle Autre
Type de commande Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts inverseurs 1
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Tension nominale 12 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Avec éclairage Oui
Source lumineuse fournie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur d'appareil 85 mm
Hauteur d'appareil 85 mm
Profondeur d'appareil 54 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 28.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Diamètre de tube pour produit saillie 16-25 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Fiche technique
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-069824L.stp ifc (1.56 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails