Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title
title

Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 blanc

PLEXO LEGRAND

Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 blanc

Réf. 069760L EAN. 3414971882492

Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 blanc

3
Groupe produit : 69
10,93 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec cadre
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de contacts inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Avec éclairage Non
Source lumineuse fournie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK08
Largeur d'appareil 82 mm
Hauteur d'appareil 85 mm
Profondeur d'appareil 64 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Diamètre de tube pour produit saillie 16-25 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Fiche technique
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-069760L.stp ifc (1.39 Mo)
5 documents
PEP
LGRP-01513-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails