Aller au contenu principal
Logo print

Plexo poussoir GP gris appareil complet

PLEXO LEGRAND

Plexo poussoir GP gris appareil complet

Réf. 069906 EAN. 3245060699062

Plexo poussoir GP gris appareil complet

1
Groupe produit : 69
16,49 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec cadre
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bascule/rocker
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 1
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Avec éclairage Non
Source lumineuse fournie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation à vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur d'appareil 80 mm
Hauteur d'appareil 84 mm
Profondeur d'appareil 57 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
069906_LE04700AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Fiche technique
F00333FR-02.pdf pdf (1.04 Mo)
1 document
Documents B2B