PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 105
CABLOFIL
LEGRAND
PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 105
Réf. CM350548
EAN.
3414972462679
PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 105
Groupe produit : V01
22,18 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 105 mm |
Largeur de plaque | 105 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez