![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069637L-WEB-R.jpg)
Plexo obturateur blanc mécanisme IP55 IK08 blanc
PLEXO
LEGRAND
Plexo obturateur blanc mécanisme IP55 IK08 blanc
Réf. 069637L
EAN.
3414971880573
Plexo obturateur blanc mécanisme IP55 IK08 blanc
3
Groupe produit : 69
26,06 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 70.5 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 70.5 mm |
Profondeur | 15.7 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez