Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo obturateur antracite mécanisme IP55 IK08

PLEXO LEGRAND

Plexo obturateur antracite mécanisme IP55 IK08

Réf. 069837L EAN. 3414971883581

Plexo obturateur antracite mécanisme IP55 IK08

3
Groupe produit : 69
24,59 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 70.5 mm
Type de lentille Carré
Hauteur 70.5 mm
Profondeur 15.7 mm
Matériau Plastique
Couleur Autre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP55
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Numéro RAL 7016
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie/encastré

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03422EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)
Fiche technique
F03422FR-00.pdf pdf (0.67 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
3D_LG-069837L.stp ifc (1.53 Mo)
Données BIM
Données BIM

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails