Aller au contenu principal
Logo print

Plexo LCS² Cat 6 FTP gris composable

PLEXO LEGRAND

Plexo LCS² Cat 6 FTP gris composable

Réf. 069569 EAN. 3245060695699

Plexo LCS² Cat 6 FTP gris composable

1
Groupe produit : 40
36,34 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Oui
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Gris
Numéro RAL 0
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP55
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 64.1 mm
Hauteur d'appareil 64.7 mm
Profondeur d'appareil 44.5 mm
Profondeur d'encastrement 23 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie/encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000100727FR-03.pdf pdf (0.8 Mo)
Mode d'emploi
LE02256AB.pdf pdf (1.47 Mo)
Fiche technique
S000100727EN-03.pdf pdf (0.8 Mo)
1 document
Documents B2B
6 documents
Agrément
Agrément
PEP
LGRP-01222-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Agrément

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails