![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069495L-WEB-R.jpg)
Plexo lampe 12-24-48V bleu
PLEXO
LEGRAND
Plexo lampe 12-24-48V bleu
Réf. 069495L
EAN.
3414971877856
Plexo lampe 12-24-48V bleu
3
Groupe produit : 69
13,11 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Largeur | 8.73 mm |
Puissance de la lampe | 0.125-0.125 W |
Profondeur | 20.57 mm |
Tension de lampe | 12-48 V |
Technologie | LED |
Forme de la lampe | Autre |
Culot | Autre |
Krypton | Non |
Xénon | Non |
Couleur | Bleu |
---|---|
Halogène | Non |
Longueur totale | 38.72 mm |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Non |
Convient pour gyrophare | Non |
Courant nominal | 0.002 mA |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
4 documents
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Sélectionnez