![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069521L-WEB-R.jpg)
Plexo interrupteur inverseur mécanisme IP55 IK07 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo interrupteur inverseur mécanisme IP55 IK07 gris
Réf. 069521L
EAN.
3414971878136
Plexo interrupteur inverseur mécanisme IP55 IK07 gris
3
Groupe produit : 69
28,17 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Permutateur |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Gris |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
---|---|
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez