Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo interrupteur 6AX volets roul. 500W méca IP55 IK08 blan

PLEXO LEGRAND

Plexo interrupteur 6AX volets roul. 500W méca IP55 IK08 blan

Réf. 069629L EAN. 3414971880436

Plexo interrupteur 6AX volets roul. 500W méca IP55 IK08 blan

3
Groupe produit : 69
31,10 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Autre
Nombre de pôles 1
Type de commande Autre
Utilisation mécanique possible Oui
Utilisation électronique possible Non
Mode de pose Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Type de fixation Fixation avec vis
Type de connexion Borne automatique
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Tension nominale 250 V
Nombre de touches 3
Largeur d'appareil 70.5 mm
Hauteur d'appareil 70.5 mm
Profondeur d'appareil 40 mm
Profondeur d'encastrement 34.5 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Type d'éclairage Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Traitement antimicrobien Non
Nombre de bornes 3
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE11716AA.pdf pdf (2.11 Mo)
Fiche technique
F03416FR-00.pdf pdf (0.72 Mo)
Fiche technique
F03416EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
3D_LG-069629L.stp ifc (1.01 Mo)
Données BIM
Données BIM

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails