![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069504L-WEB-R.jpg)
Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 gris
Réf. 069504L
EAN.
3414971877948
Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 gris
3
Groupe produit : 69
69,69 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Modèle | Électronique |
Réglage de l'heure | 0.25-15 min |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Programme astronomique | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 8 A |
---|---|
Avec raccordement à un capteur de luminosité | Non |
Puissance max. | 300 W |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 44 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez