Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 anthracite

PLEXO LEGRAND

Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 anthracite

Réf. 069804L EAN. 3414971883031

Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 anthracite

3
Groupe produit : 69
69,69 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Modèle Électronique
Réglage de l'heure 0.25-15 min
Mode de pose Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 7016
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Programme astronomique Non
Commande auxiliaire possible Non
Calibre/courant nominal assigné (In) 8 A
Avec raccordement à un capteur de luminosité Non
Puissance max. 300 W
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur d'appareil 70.5 mm
Hauteur d'appareil 70.5 mm
Profondeur d'appareil 44 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE11718AA_2.pdf pdf (0.67 Mo)
Fiche technique
F03583EN-00.pdf pdf (0.72 Mo)
Fiche technique
F03583FR-00.pdf pdf (0.72 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
3D_LG-069804L.stp ifc (0.68 Mo)
Données BIM
Données BIM

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails