Plexo inter + prise 2P+T vert. GP gris appareil complet
PLEXO
LEGRAND
Plexo inter + prise 2P+T vert. GP gris appareil complet
Réf. 069914
Plexo inter + prise 2P+T vert. GP gris appareil complet
1
Groupe produit : 69
32,58 €
/
pièce
Unité d'emballage
6 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Va-et-vient |
---|---|
Type de prise | Broche de contact de protection |
Nombre de prises de courant | 1 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Vertical |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Avec éclairage | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Tension nominale | 250 V |
Intensité admissible par la prise | 16 A |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Autre |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
Documents B2B
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez