![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069736L-WEB-R.jpg)
Plexo inter deux dir lumineux complet IP55 IK08 anthracite
PLEXO
LEGRAND
Plexo inter deux dir lumineux complet IP55 IK08 anthracite
Réf. 069736L
EAN.
3414972110310
Plexo inter deux dir lumineux complet IP55 IK08 anthracite
3
Groupe produit : 69
16,65 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Autre |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Anthracite |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Orientation |
Type d'éclairage | LED interchangeable |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
---|---|
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 61 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
SNI-824 220294
(0.67 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez