Plexo inter crepusculaire Composable gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo inter crepusculaire Composable gris
Réf. 069517
EAN.
3245060695170
Plexo inter crepusculaire Composable gris
1
Groupe produit : 69
154,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du capteur | Capteur de lumière incorporé |
---|---|
Contacts | 1 contact à ouverture |
Luminosité d'allumage | 0.5-1500 lx |
Luminosité de coupure | 0.5-1500 lx |
Déclenchement retardé | 45 s |
Enclenchement retardé | 45 s |
Puissance de coupure max. | 1400 W |
Mode de pose | Saillie |
Pivotant | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Tension nominale | 250 V |
Courant de coupure max. (charge résistive) | 5.6 A |
---|---|
Température de fonctionnement | -5-40 °C |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur | 64 mm |
Hauteur | 64 mm |
Profondeur | 47 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez