Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title
title

Plexo inter 2 directions encastré compl IP55 IK08 anthr

PLEXO LEGRAND

Plexo inter 2 directions encastré compl IP55 IK08 anthr

Réf. 069881L EAN. 3414971884342

Plexo inter 2 directions encastré compl IP55 IK08 anthr

3
Groupe produit : 69
14,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 7016
Couleur de l'opérateur de commutation Anthracite
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK08
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 85 mm
Hauteur d'appareil 85 mm
Profondeur d'appareil 57 mm
Profondeur d'encastrement 28.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03415FR-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Fiche technique
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
3D_LG-069881L.stp ifc (1.56 Mo)
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01312-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails