Aller au contenu principal
Logo print

PLEXO GABARIT DE TRACAGE AVEC NIVEAU A BULLE

PLEXO LEGRAND

PLEXO GABARIT DE TRACAGE AVEC NIVEAU A BULLE

Réf. 069597 EAN. 3245060695972

PLEXO GABARIT DE TRACAGE AVEC NIVEAU A BULLE

1
Groupe produit : 69
20,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Autre
Adapté à une boîte d'encastrement Non
Adapté à une boîte centrale Non
Largeur 201 mm
Hauteur 82 mm
Profondeur 20 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP55
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

1 document
Documents B2B