![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069660L-WEB-R.jpg)
Plexo embout PE 1 entrée ISO20 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo embout PE 1 entrée ISO20 gris
Réf. 069660L
EAN.
3414971881013
Plexo embout PE 1 entrée ISO20 gris
3
Groupe produit : 69
4,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 18 mm |
---|---|
Largeur | 42 mm |
Profondeur | 19 mm |
Modèle | Ouvert |
Classe de protection (IP) | Autre |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Gris |
Hauteur | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez