![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069665L-WEB-R.jpg)
Plexo embout de jumelage entre deux boîters IP55 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo embout de jumelage entre deux boîters IP55 gris
Réf. 069665L
EAN.
3414971904149
Plexo embout de jumelage entre deux boîters IP55 gris
3
Groupe produit : 69
2,56 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 29.5 mm |
---|---|
Largeur | 42 mm |
Profondeur | 11.5 mm |
Modèle | Ouvert |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Couleur | Gris |
Hauteur | 38.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez